Supporto interruttore di fine corsa
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Rondelle DIN 433 8.4, acciaio, zincate
Vite a testa tonda ISO 7380 M8x10, acciaio, zincata
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.337.31 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 37 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Materiale | acciaio |
Descrizione
Interruttore di fine corsa 8 adatto in associazione risp. con i rinvii della cinghia dentata 8, il contro-rinvio 8, il fissaggio per interruttore di fine corsa 8 e la camme per interruttore di fine corsa 8. I rinvii 8 sono predisposti per l’installazione compatta dell’interruttore di fine corsa in punti opportuni.
Varianti
Ordinare per
| Compatibilité: Universal | Diamètre détecteur: Ø 6,5 mm | |
| Compatibilité: Universal | Diamètre détecteur: Ø 8 mm | |
| Compatibilité: Universal | Diamètre détecteur: Ø 12 mm | |
| Compatibilité: Universal | Diamètre détecteur: Ø 18 mm | |
| Compatibilité: Universal | Diamètre détecteur: Ø 20 mm | |
| Compatibilité: KRF | Diamètre détecteur: - | |
| Compatibilité: Bloc d'entraînement de courroie crantée | Diamètre détecteur: Ø 8 mm |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27220501
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 6.0.1
23309213
Codice tariffa doganale
73269098