Profilato portante


Variante scelta
Profilato portante 160-20°, naturale (0.0.453.60)
Profilato portante 160-20°, naturale
0.0.453.60
Visualizza tutto

Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.453.60
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 4.29 cm2
Pesom = 1.16 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 3000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale

Descrizione

Utilizzati come coperchi di canalizzazioni modulari, i profilati portanti 80-45° e 160-20° sono particolarmente idonei per la realizzazione di quadri di comando di qualsiasi lunghezza, involucri per pulsanti, o simili.
L’involucro consente l’alloggiamento e il fissaggio di schede a circuito stampato di diverse dimensioni fino ad una larghezza di 100 mm.
Il bloccaggio in posizione dei profilati a parete e dei profilati coperchio può essere rinforzato utilizzando una vite per lamiera acciaio 4,2x9,5.
In questo caso i profilati portanti devono essere dotati di un foro ⌀ 3,5 mm sulla linea di tracciatura.
L’avvitamento genera un collegamento elettroconduttore degli elementi della canalizzazione.

Varianti

Ordinare per

Line:  NoneDelivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  -Width:  40 mm
Line:  NoneDelivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  -Width:  40 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  8 mmWidth:  40 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  8 mmWidth:  40 mm
Line:  NoneDelivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  -Width:  80 mm
Line:  NoneDelivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  -Width:  80 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  8 mmWidth:  80 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  8 mmWidth:  80 mm
Line:  NoneDelivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  -Width:  80 mm
Line:  NoneDelivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  -Width:  80 mm
Line:  NoneDelivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  -Width:  120 mm
Line:  NoneDelivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  -Width:  120 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  8 mmWidth:  120 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  8 mmWidth:  120 mm
Line:  NoneDelivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  -Width:  160 mm
Line:  NoneDelivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  -Width:  160 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  8 mmWidth:  160 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  8 mmWidth:  160 mm
Line:  NoneDelivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  -Width:  160 mm
Line:  NoneDelivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  -Width:  160 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042990