Bloccaggio direzionale

Variante scelta
Bloccaggio direzionale per ruota orientabile D100/D125 140x110 (0.0.670.19)
Bloccaggio direzionale per ruota orientabile D100/D125 140x110
0.0.670.19
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Bloccaggio direzionale per ruota orientabile D100/D125 140x110, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x20, acciaio, zincato
2 Rondelle ISO 7093-2 -8- 200 HV, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.670.19
SerieSerie D30
Serieserie 10
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 301 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Controllo e manovrabilità: i bloccaggi direzionali trasformano temporaneamente una ruota orientabile in una ruota direzionale permettendo di beneficiare dei vantaggi di entrambe le tipologie di ruote. Quattro ruote orientabili permettono di posizionare in modo preciso i carrelli di trasporto. Tuttavia per garantire stabilità in linea retta durante il trasporto è necessario fissare una coppia di ruote.

Il bloccaggio direzionale, azionabile comodamente con il piede senza la necessità di piegarsi, può essere fissato in corrispondenza delleruote orientabili con piastra di avvitamento 140x110 anche in un secondo momento. Il materiale di fissaggio necessario è incluso nella fornitura. A seconda della dimensione delle ruote è possibile scegliere tra il bloccaggio direzionale D100/D125 (0.0.670.19) e il bloccaggio direzionale D160/D200 (0.0.670.48).

Nota: i bloccaggi direzionali non possono essere montati su una ruota orientabile con doppio bloccaggio e non devono essere intesi come un freno di stazionamento per la ruota. Inoltre, non sono compatibili con le ruote con piastra di avvitamento sottile 120x40 integrata.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Diameter:  100Edge length X:  106Swivel Lock:  100
Diameter:  160Edge length X:  123Swivel Lock:  160

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 11.0
23370292
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Codice tariffa doganale
87169090