Bloccaggio direzionale
Variante scelta

Bloccaggio direzionale per ruota orientabile D160/D200 140x110
0.0.670.48
0.0.670.48
Dati tecnici
Materiale incluso
Bloccaggio direzionale per ruota orientabile D160/D200 140x110, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x20, acciaio, zincato
2 Rondelle ISO 7093-2 -8- 200 HV, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.670.48 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Serie | serie 10 |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 334 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Il bloccaggio direzionale, azionabile comodamente con il piede senza la necessità di piegarsi, può essere fissato in corrispondenza delleruote orientabili con piastra di avvitamento 140x110 anche in un secondo momento. Il materiale di fissaggio necessario è incluso nella fornitura. A seconda della dimensione delle ruote è possibile scegliere tra il bloccaggio direzionale D100/D125 (0.0.670.19) e il bloccaggio direzionale D160/D200 (0.0.670.48).
Nota: i bloccaggi direzionali non possono essere montati su una ruota orientabile con doppio bloccaggio e non devono essere intesi come un freno di stazionamento per la ruota. Inoltre, non sono compatibili con le ruote con piastra di avvitamento sottile 120x40 integrata.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Diameter: 100 | Edge length X: 106 | Swivel Lock: 100 | |
| Diameter: 160 | Edge length X: 123 | Swivel Lock: 160 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 11.0
23370292
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Codice tariffa doganale
87169090
Bloccaggio direzionale
Variante scelta

Bloccaggio direzionale per ruota orientabile D160/D200 140x110
0.0.670.48
0.0.670.48