Set di copertura per alberi di sincronizzazione


Variante scelta
Set di copertura per albero di sincronizzazione KRF 8 80 ZR (0.0.648.59)
Set di copertura per albero di sincronizzazione KRF 8 80 ZR
0.0.648.59
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Piastre di adattamento di sincronizzazione KRF 8 80x80, Al, naturale
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x45, acciaio, zincato
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x60, acciaio, zincato
4 Viti a testa svasata DIN 7991-M4x8, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.648.59
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 540 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

La copertura completa dell’albero di sincronizzazione incrementa la sicurezza della macchina e previene l’accumulo di sporcizia. Il profilato canalina del set di copertura per albero di sincronizzazione KRF 8 80 ZR si apre e si chiude con la massima semplicità agevolando le operazioni di manutenzione.
Gli elementi canalina vengono fissati con le piastre di adattamento nel set di copertura per alberi di sincronizzazione tra i due azionamenti a cinghia dentata delle unità lineari KRF:
a = distanza tra le unità lineari
c = lunghezza degli elementi canalina
Profilato canalina U 80x80 E (art. n. 7.0.002.74)
Profilato coperchio D80 E (art. n. 7.0.002.73)
c = a - 24,5 mm (spessore della piastra di adattamento = 12 mm)
I profilati canalina devono essere dotati di fori DIN 74-Af4 per il fissaggio.

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  8Kompatibilität:  KLE
Baureihe:  6Kompatibilität:  KLE
Baureihe:  5Kompatibilität:  KLE
Baureihe:  8Kompatibilität:  KRF
Baureihe:  8Kompatibilität:  GSF

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23029290
eCl@ss 11.0
23031902
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Codice tariffa doganale
76169990