Apriscanalatura


Variante scelta
Apriscanalatura 8NO (0.0.612.88)
Apriscanalatura 8NO
0.0.612.88
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Acciaio, zincato
Impugnatura, PVC

Proprietà

Nr. articolo0.0.612.88
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 580 g
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

L'apriscanalatura 8N viene utilizzato, partendo dal lato frontale del profilato o da un'apertura iniziale sufficientemente ampia, per rimuovere la copertura della scanalatura sulla lunghezza desiderata. Nel caso in cui l'apertura non venga eseguita fino alla fine del profilato, la fine dell'apertura dovrà essere determinata mediante un foro di ⌀ 9,2 mm.

Varianti

Ordinare per

Design:  Universal
Design:  Standard-Fastening Set

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21040803
eCl@ss 6.0.1
21040802
eCl@ss 4.0
21040803
eCl@ss 4.1
21040803
eCl@ss 5.0
21040802
eCl@ss 5.1
21040802
eCl@ss 7.1
21040803
UNSPSC 7.0
27112505
UNSPSC 9.0
27112505
eCl@ss 11.0
21045190
Codice tariffa doganale
82055980