Set per colonna per tavolo 2 E HD


Variante scelta
Set per colonna per tavolo 2 E HD ESD 120 V (0.0.722.06)
Set per colonna per tavolo 2 E HD ESD 120 V
0.0.722.06
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.
Questo componente è adatto a essere utilizzato nelle applicazioni per camera bianca. È stato certificato a norma ISO 14644-1 (emissione di particelle), a norma ISO 14644-15 (degassamento) o ai sensi di altri regolamenti con riferimento ai sistemi per camera bianca, oppure è identico agli articoli certificati. In alternativa, in virtù della sua funzione o della sua struttura, il componente può essere particolarmente indicato per l’impiego negli ambienti di produzione pulita.

Materiale incluso

2 Colonne, Al, anodizzato, naturale
1 Interruttore per il tavolo
1 Unità di comando
2 Cavi di collegamento per unità di comando/colonna
1 Istruzioni d’uso e montaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.722.06
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 28.13 kg
Temperatura ambiente (in azienda)-5 °C ... +40 °C
Tensione di alimentazione120V~ 60 Hz
Unita di consegna1 set
Velocità di spostamento massimaVmax. = 9 mm/s
Corsa max.Hmax. = 400 mm
Capacità di carico max.F = 6000 N
Idoneità alla camera bianca

Descrizione

Il set per colonna per tavolo 2 E HD ESD 120 V permette di portare elettricamente i carichi pesanti all’altezza desiderata. Le due potenti colonne di sollevamento fungono da base per tavoli personalizzati per carichi pesanti.
La piastra scanalata X 8 40 oppure uno dei piani per tavolo sono indicati per la realizzazione di tavoli di montaggio per componenti pesanti.

Nota: queste colonne di sollevamento sono progettate per una tensione d’esercizio di 120 Volt.
L’interruttore per il tavolo con indicatore digitale dell’altezza consente una regolazione precisa dell’altezza di lavoro. Tramite la funzione Memory è possibile memorizzare nell’unità di comando tre posizioni e richiamarle automaticamente alla pressione di un pulsante.

Varianti

Ordinare per

Power supply:  230 V
Power supply:  120 V

Downloads

Dati CAD

“Set per colonna per tavolo 2 E HD ESD 120 V” è un set di prodotti e contiene il medesimo articolo 2 volte. La rappresentazione nei dati CAD si discosta quindi dal contenuto effettivo della distinta base.

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
84289090