Piani di tavolo


Variante scelta
Piano per tavolo 25-1200x600 plastificato, grigio simile a RAL 7035 (0.0.633.10)
Piano per tavolo 25-1200x600 plastificato, grigio simile a RAL 7035
0.0.633.10
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.633.10
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 11.7 kg
Unita di consegna1 pezzo
Materialepannello di truciolato plastificato
Coloregrigio simile a RAL 7035

Descrizione

Hinweis
Individuelle Zuschnitt bekommen Sie unter folgender Artikelnummer:
0.0. 681.81 Zuschnitt max. 2770x2040 mm
- pannello di truciolato, plastificato, spessore di 25 mm
- colore simile a RAL 7035
- con adesivo per bordi (ABS) sull’intero perimetro

Istruzioni di montaggio

Il piano del tavolo può essere montato sopra le colonne del tavolo (d = 0) o spostato in avanti (d = 160 mm) consentendo il montaggio della canalina portacavi E tra le colonne.

Varianti

Ordinare per

Matériau:  Panneau aggloméré avec revêtement plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  IndividuelleLongueur de plan de travail:  IndividuelleLongueur:  300 ... 2770
Matériau:  Panneau aggloméré avec revêtement plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1200mmLongueur:  1200
Matériau:  Panneau aggloméré avec revêtement plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1200mmLongueur:  1200
Matériau:  Panneau aggloméré avec revêtement plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1500mmLongueur:  1500
Matériau:  Panneau aggloméré avec revêtement plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1500mmLongueur:  1500
Matériau:  Panneau aggloméré avec revêtement plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1800mmLongueur:  1800
Matériau:  Panneau aggloméré avec revêtement plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1800mmLongueur:  1800
Matériau:  Revêtement HPLCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  IndividuelleLongueur de plan de travail:  IndividuelleLongueur:  300 ... 2770
Matériau:  Revêtement HPLCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1200mmLongueur:  1200
Matériau:  Revêtement HPLCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1200mmLongueur:  1200
Matériau:  Revêtement HPLCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1500mmLongueur:  1500
Matériau:  Revêtement HPLCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1500mmLongueur:  1500
Matériau:  Revêtement HPLCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1800mmLongueur:  1800
Matériau:  Revêtement HPLCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1800mmLongueur:  1800
Matériau:  Revêtement HPLCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  IndividuelleLongueur de plan de travail:  IndividuelleLongueur:  300 ... 2770
Matériau:  Revêtement HPLCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1200mmLongueur:  1200
Matériau:  Revêtement HPLCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1200mmLongueur:  1200
Matériau:  Revêtement HPLCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1500mmLongueur:  1500
Matériau:  Revêtement HPLCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1500mmLongueur:  1500
Matériau:  Revêtement HPLCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1800mmLongueur:  1800
Matériau:  Revêtement HPLCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1800mmLongueur:  1800
Matériau:  Hêtre multiplisCouleur:  Multiplex MultiplexPlan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1200mmLongueur:  1200
Matériau:  Hêtre multiplisCouleur:  Multiplex MultiplexPlan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1200mmLongueur:  1200
Matériau:  Hêtre multiplisCouleur:  Multiplex MultiplexPlan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1500mmLongueur:  1500
Matériau:  Hêtre multiplisCouleur:  Multiplex MultiplexPlan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1500mmLongueur:  1500
Matériau:  Hêtre multiplisCouleur:  Multiplex MultiplexPlan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1800mmLongueur:  1800
Matériau:  Hêtre multiplisCouleur:  Multiplex MultiplexPlan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1800mmLongueur:  1800

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100213
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
44101130