Cinghia dentata


Variante scelta
Cinghia dentata R25 T10, nero (0.0.337.64)
Cinghia dentata R25 T10, nero
0.0.337.64
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

con anima d’acciaio integrata
Carico max. 2.400 N
K = 500 N

Proprietà

Nr. articolo0.0.337.64
AntistaticoNo
Pesom = 125 g/m
Carico mass.Fmax. = 2400 N
Unita di consegna1 rotolo da 50 m
MaterialePUR
Colorenero

Descrizione

Le cinghie dentate sono mezzi di trasmissione utilizzati per ottenere movimenti lineari precisi. I loro vantaggi sono uno scorrimento silenzioso, la poca manutenzione e un gioco ridotto. Inoltre, grazie alla loro composizione in poliuretano con anima in fili d’acciaio, sono in grado di sopportare e ammortizzare colpi in modo elastico.
Le cinghie dentate item, grazie alla loro speciale cordatura, risultano particolarmente flessibili e quindi adatte all’impiego nei rinvii per cinghie dentate e nei contro- rinvii e ciò al contrario di quelle normalmente reperibili in commercio.

Varianti

Ordinare per

Timing Belt width:  10 mmRiemenprofil:  T5Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 50000Colour:  Black Black
Timing Belt width:  10 mmRiemenprofil:  T5Delivery unit:  RollLength:  50000 Colour:  Black Black
Timing Belt width:  25 mmRiemenprofil:  T10Delivery unit:  Cut-offLength:  100 ... 50000Colour:  Black Black
Timing Belt width:  25 mmRiemenprofil:  T10Delivery unit:  RollLength:  50000 Colour:  Black Black
Timing Belt width:  50 mmRiemenprofil:  T10Delivery unit:  Cut-offLength:  100 ... 50000Colour:  Black Black
Timing Belt width:  50 mmRiemenprofil:  T10Delivery unit:  RollLength:  50000 Colour:  Black Black
Timing Belt width:  16 mmRiemenprofil:  AT3Delivery unit:  Cut-offLength:  200 ... 50000Colour:  Anthracite Anthracite
Timing Belt width:  16 mmRiemenprofil:  AT3Delivery unit:  RollLength:  50000 Colour:  Anthracite Anthracite
Timing Belt width:  25 mmRiemenprofil:  AT5Delivery unit:  Cut-offLength:  0 ... 50000Colour:  Anthracite Anthracite
Timing Belt width:  25 mmRiemenprofil:  AT5Delivery unit:  RollLength:  50000 Colour:  Anthracite Anthracite
Timing Belt width:  34 mmRiemenprofil:  AT10Delivery unit:  Cut-offLength:  0 ... 50000Colour:  Anthracite Anthracite
Timing Belt width:  34 mmRiemenprofil:  AT10Delivery unit:  RollLength:  50000 Colour:  Anthracite Anthracite

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23170205
eCl@ss 4.0
23170205
eCl@ss 4.1
23170205
eCl@ss 5.0
23170205
eCl@ss 5.1
23170205
eCl@ss 6.0.1
23170205
eCl@ss 11.0
23170205
UNSPSC 9.0
26111504
eCl@ss 7.1
23170205
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
39269097