Dati tecnici
Materiale incluso
1 Timone D25-610, acciaio, zincato
1 Fermo a tampone M8 D30x30, NBR
1 Molla a doppia gamba D32x4-70, acciaio, inossidabile
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.674.29 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 3.609 kg |
| Carico amm. | Famm. = 3000 N |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Stato alla consegna | preassemblato |
| Capacità di carico max. | M = 3000 kg |
Descrizione
Grazie all’ergonomico ritorno automatico in posizione, il timone D25-610 non sollecita la schiena. Poiché la molla integrata preme la staffa verso l’alto, per l’aggancio e lo sgancio la staffa può essere manovrata con il piede, senza alcuna necessità di chinarsi. Quando non viene utilizzato, infatti, il timone ritorna automaticamente verso l’alto. eliminando qualsiasi pericolo di inciampo.
Il timone D25-610 viene collegato con il gancio per timone D25-30. Il perno del gancio è rivolto verso il basso.
Importante: prestare attenzione alla corretta combinazione di timone e gancio. Il gancio per timone D25-74 non può essere impiegato perché il perno si trova a una diversa altezza di lavoro.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Serie: LPS | Lunghezza di timone: 574 | Larghezza timone: 202 | Spessore: 6 | Con ritorno automatico in posizione: ✓ | |
| Serie: 8 | Lunghezza di timone: 650 | Larghezza timone: 313 | Spessore: 8 | Con ritorno automatico in posizione: ✓ | |
| Serie: 8 | Lunghezza di timone: 650 | Larghezza timone: 313 | Spessore: 8 | Con ritorno automatico in posizione: X |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 11.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Codice tariffa doganale
73269098