Tirante a molla fune in fibra sintetica


Variante scelta
Tirante a molla 10-14 kg con corda in fibre sintetiche (0.0.681.00)
Tirante a molla 10-14 kg con corda in fibre sintetiche
0.0.681.00
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Involucro, GD-Al
Fune in fibra sintetica ⌀ 2 mm
Protezione anticaduta: cavo in acciaio rivestito ⌀ 2 mm, acciaio, inossidabile; dispositivo di fissaggio del cavo metallico, acciaio, zincato
Moschettone, acciaio
Chiave a bocca da 30, acciaio, zincato
Istruzioni di uso e montaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.681.00
SerieSerie D30
AntistaticoNo
Pesom = 3.23 kg
Unita di consegna1 set
Corsa max.Hmax. = 2500 mm
Materiale della funefibra sintetica
Carico massimo10 - 14 kg

Descrizione

Pronti a tutto! I tiranti a molla con fune in fibra sintetica sono resistenti allo strappo e, diversamente dai cavi in acciaio, possono essere guidati senza problemi intorno a rulli di piccole dimensioni. Grazie a questa loro caratteristica sono perfetti per le applicazioni Karakuri/LCA.
I tiranti a molla richiamano automaticamente in posizione iniziale i componenti mobili. La forza di richiamo regolabile dei tiranti a molla ne consente una regolazione fine.
I tiranti a molla con fune in fibre sintetiche sono disponibili in tre versioni con peso di richiamo pari a 1-2 kg, 2-3 kg o 10-14 kg.

Varianti

Ordinare per

Spring force:  1-2 kg
Spring force:  2-3 kg
Spring force:  10-14 kg

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
84251900