Nastro trasportatore


Variante scelta
Nastro trasportatore PVC, cumulabile -40, nero (0.0.706.30)
Nastro trasportatore PVC, cumulabile -40, nero
0.0.706.30
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.706.30
SerieTecnica di trasporto
AntistaticoNo
Pesom = 84 g/m
Unita di consegnaLungh. max. 50 m
MaterialePVC
Colorenero

Descrizione

I nastri trasportatori cumulabili in PVC presentano una superficie particolarmente robusta ad attrito statico ridotto. I nastri trasportatori neri sono indicati per accumulare le merci. In alternativa, per una protezione aggiuntiva dalle scariche elettrostatiche sono disponibili i nastri trasportatori cumulabili in PUR.
Il nastro viene fornito nella lunghezza desiderata con le estremità unite.
I nastri trasportatori in PVC sono disponibili in otto larghezze. In fase di ordinazione, controllare che le misure di nastro trasportatore, puleggia motrice e rullo di rinvio siano le stesse.
La circonferenza dei nastri trasportatori viene calcolata con la formula seguente.

Varianti

Ordinare per

Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PVC)Belt type:  Non-accumulatingTotal width:  40 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PVC)Belt type:  Non-accumulatingTotal width:  80 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PVC)Belt type:  Non-accumulatingTotal width:  120 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PVC)Belt type:  Non-accumulatingTotal width:  160 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PVC)Belt type:  Non-accumulatingTotal width:  200 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PVC)Belt type:  Non-accumulatingTotal width:  240 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PVC)Belt type:  Non-accumulatingTotal width:  320 mmAxle spacing:  640 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PVC)Belt type:  Non-accumulatingTotal width:  400 mmAxle spacing:  800 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PVC)Belt type:  AccumulatingTotal width:  40 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PVC)Belt type:  AccumulatingTotal width:  80 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PVC)Belt type:  AccumulatingTotal width:  120 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PVC)Belt type:  AccumulatingTotal width:  160 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PVC)Belt type:  AccumulatingTotal width:  200 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PVC)Belt type:  AccumulatingTotal width:  240 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PVC)Belt type:  AccumulatingTotal width:  320 mmAxle spacing:  640 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PVC)Belt type:  AccumulatingTotal width:  400 mmAxle spacing:  800 ... 6000
Conveyor type:  Timing Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PA)Belt type:  ESD, accumulatingTotal width:  40 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Timing Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PA)Belt type:  ESD, accumulatingTotal width:  80 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PUR)Belt type:  ESD, accumulatingTotal width:  40 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PUR)Belt type:  ESD, accumulatingTotal width:  80 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PUR)Belt type:  ESD, accumulatingTotal width:  120 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PUR)Belt type:  ESD, accumulatingTotal width:  160 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PUR)Belt type:  ESD, accumulatingTotal width:  200 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PUR)Belt type:  ESD, accumulatingTotal width:  240 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PUR)Belt type:  ESD, accumulatingTotal width:  320 mmAxle spacing:  640 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PUR)Belt type:  ESD, accumulatingTotal width:  400 mmAxle spacing:  800 ... 6000
Conveyor type:  Timing Belt ConveyorMaterial:  TPUBelt type:  Non-accumulatingTotal width:  40 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Timing Belt ConveyorMaterial:  TPUBelt type:  Non-accumulatingTotal width:  80 mmAxle spacing:  500 ... 6000

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 4.0
23170204
eCl@ss 4.1
23170204
eCl@ss 5.0
23170204
eCl@ss 5.1
23170204
eCl@ss 6.0.1
23170204
eCl@ss 7.1
23170204
eCl@ss 8.0
23170204
eCl@ss 11.0
23170204
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
84313900