Vassoio grande


Variante scelta
Vassoio 1x180° 1500 ESD W (0.0.667.11)
Vassoio 1x180° 1500 ESD W
0.0.667.11
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Set di collegamento angolare per profilato di intelaiatura 8 60x40
2 Set di collegamento angolare per profilato di intelaiatura 8 60x40 180°
Dimensioni utili 1.328x636 mm
Portata massima 200 kg

Proprietà

Nr. articolo0.0.667.11
SeriePostazioni di lavoro
Antistaticosi
Pesom = 12.73 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

Grazie alla portata di 200 kg, i robusti e ampi vassoi 8 ESD W sono ideali per predisporre materiali su tutta la larghezza del tavolo o appoggiare contenitori per carichi ridotti, cassette a bocca di lupo o pezzi. Il materiale di fissaggio fornito permette il fissaggio orizzontale o inclinato. Le scanalature perimetrali 8 consentono il montaggio di componenti accessori quali vaschette ad incastro o porta-targhetta.
È possibile scegliere tra tre diverse forme costruttive che offrono la soluzione perfetta per ogni processo:
Vassoio ESD W con bordo perimetrale per conservare in maniera sicura cassette o pezzi di grandi dimensioni utilizzati più raramente.
Vassoio 1x180° ESD W con bordo ribassato nella parte posteriore per agevolare il processo di rifornimento del vassoio.
Vassoio 2x180° ESD W con due bordi ribassati. In questo modo, utilizzando un profilato di tamponamento o un profilato a L per vassoio in combinazione con le vaschette ad incastro 8 105x130, sul lato dell’operatore l’ergonomia del processo di prelievo della minuteria risulta ottimizzata. Il lavoro dell’operatore viene semplificato a fronte di un contemporaneo aumento dell’efficienza.
Tutte le varianti sono a norma ESD per proteggere i componenti elettronici sensibili.
I vassoi premontati ESD W presentano una profondità di 600 mm e sono disponibili in tre diverse larghezze di 1200 mm, 1500 mm e 1800 mm, indicate per i tavoli da lavoro di item. In questo modo l’intero sistema di predisposizione dei materiali diventa parte integrante della postazione di lavoro, anche dal punto di vista estetico.
Vassoio 1x180° ESD W: il bordo ribassato sul lato posteriore agevola il processo di rifornimento. Il bordo anteriore funge da battuta.
Vassoio 1x180° ESD W
s = spessore dell’elemento piano
LA / LB = dimensione di taglio degli elementi piani
LPA / LPB = dimensione di taglio dei profilati di intelaiatura
LNA / LNB = superfici utili

Varianti

Ordinare per

Tray model:  All-round frameTray dimension:  1080x662 mmUseful area:  1028x610 mmTable width B:  1200 mm
Tray model:  All-round frameTray dimension:  1380x662 mmUseful area:  1328x610 mmTable width B:  1500 mm
Tray model:  All-round frameTray dimension:  1680x662 mmUseful area:  1628x610 mmTable width B:  1800 mm
Tray model:  Open at rearTray dimension:  1080x662 mmUseful area:  1028x636 mmTable width B:  1200 mm
Tray model:  Open at rearTray dimension:  1380x662 mmUseful area:  1328x636 mmTable width B:  1500 mm
Tray model:  Open at rearTray dimension:  1680x662 mmUseful area:  1628x636 mmTable width B:  1800 mm
Tray model:  Open at front and rearTray dimension:  1080x662 mmUseful area:  1028x662 mmTable width B:  1200 mm
Tray model:  Open at front and rearTray dimension:  1380x662 mmUseful area:  1328x662 mmTable width B:  1500 mm
Tray model:  Open at front and rearTray dimension:  1680x662 mmUseful area:  1628x662 mmTable width B:  1800 mm

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
94039910