Vassoio grande
Dati tecnici
Materiale incluso
4 Set di collegamento angolare per profilato di intelaiatura 8 60x40 180°
Dimensioni utili 1.028x662 mm
Portata massima 200 kg
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.667.10 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 10.47 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
È possibile scegliere tra tre diverse forme costruttive che offrono la soluzione perfetta per ogni processo:
Vassoio ESD W con bordo perimetrale per conservare in maniera sicura cassette o pezzi di grandi dimensioni utilizzati più raramente.
Vassoio 1x180° ESD W con bordo ribassato nella parte posteriore per agevolare il processo di rifornimento del vassoio.
Vassoio 2x180° ESD W con due bordi ribassati. In questo modo, utilizzando un profilato di tamponamento o un profilato a L per vassoio in combinazione con le vaschette ad incastro 8 105x130, sul lato dell’operatore l’ergonomia del processo di prelievo della minuteria risulta ottimizzata. Il lavoro dell’operatore viene semplificato a fronte di un contemporaneo aumento dell’efficienza.
Tutte le varianti sono a norma ESD per proteggere i componenti elettronici sensibili.
I vassoi premontati ESD W presentano una profondità di 600 mm e sono disponibili in tre diverse larghezze di 1200 mm, 1500 mm e 1800 mm, indicate per i tavoli da lavoro di item. In questo modo l’intero sistema di predisposizione dei materiali diventa parte integrante della postazione di lavoro, anche dal punto di vista estetico.
s = spessore dell’elemento piano
LA / LB = dimensione di taglio degli elementi piani
LPA / LPB = dimensione di taglio dei profilati di intelaiatura
LNA / LNB = superfici utili
Varianti
Ordinare per
| Tray model: All-round frame | Tray dimension: 1080x662 mm | Useful area: 1028x610 mm | Table width B: 1200 mm | |
| Tray model: All-round frame | Tray dimension: 1380x662 mm | Useful area: 1328x610 mm | Table width B: 1500 mm | |
| Tray model: All-round frame | Tray dimension: 1680x662 mm | Useful area: 1628x610 mm | Table width B: 1800 mm | |
| Tray model: Open at rear | Tray dimension: 1080x662 mm | Useful area: 1028x636 mm | Table width B: 1200 mm | |
| Tray model: Open at rear | Tray dimension: 1380x662 mm | Useful area: 1328x636 mm | Table width B: 1500 mm | |
| Tray model: Open at rear | Tray dimension: 1680x662 mm | Useful area: 1628x636 mm | Table width B: 1800 mm | |
| Tray model: Open at front and rear | Tray dimension: 1080x662 mm | Useful area: 1028x662 mm | Table width B: 1200 mm | |
| Tray model: Open at front and rear | Tray dimension: 1380x662 mm | Useful area: 1328x662 mm | Table width B: 1500 mm | |
| Tray model: Open at front and rear | Tray dimension: 1680x662 mm | Useful area: 1628x662 mm | Table width B: 1800 mm |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
94039910