Braccio orientabile per vassoi
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Braccio orientabile 8 80-370 regolabile in altezza
Vassoio 4x3 ESD
Fmax. = 400 N
Materiale di fissaggio
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.663.15 |
---|---|
Serie | Postazioni di lavoro |
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 5.1 kg |
Carico mass. | Fmax. = 400 N |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Anzahl Gelenke: 3 | |
Anzahl Gelenke: 2 |
Downloads
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
84879090
Braccio orientabile per vassoi
Su richiesta