Calotta per squadra
Variante scelta

Calotta per squadra automatica 8 40x40, nero simile a RAL 9005
0.0.669.89
0.0.669.89
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.669.89 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 7 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA-GF |
| Colore | nero simile a RAL 9005 |
Descrizione
Non solo questa protezione contro polvere e sporcizia si inserisce con un solo movimento, ma si smonta anche con grande semplicità grazie all’ausilio di un cacciavite. Per pochi giorni o anni, la calotta per squadra automatica 8 garantisce la massima pulizia.
Possono inoltre essere utilizzate con i set squadra 8 40x40 PA (0.0.647.03) e 8 80x80 PA (0.0.647.03).
Varianti
Ordinare per
| Vnější rozměr: 40x40 | Krytky, barva: Černá | Délka hrany X: 60 | |
| Vnější rozměr: 40x40 | Krytky, barva: Šedá | Délka hrany X: 60 | |
| Vnější rozměr: 80x80 | Krytky, barva: Černá | Délka hrany X: 116.6 | |
| Vnější rozměr: 80x80 | Krytky, barva: Šedá | Délka hrany X: 116.6 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39269097
Calotta per squadra
Variante scelta

Calotta per squadra automatica 8 40x40, nero simile a RAL 9005
0.0.669.89
0.0.669.89
Černá
Šedá