Rullo di rinvio
Variante scelta

Rullo di rinvio per nastro trasportatore a cinghia dentata 8 40-40
0.0.709.29
0.0.709.29
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Rullo di rinvio, alluminio
2 Cuscinetti a sfere a gola profonda DIN 62203
1 Ingresso/uscita del listello di guida per cinghia dentata 8 40 ESD -40
1 Tassello scorrevole 8 acciaio 2xM6-36, zincato
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x14, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.709.29 |
|---|---|
| Serie | Tecnica di trasporto |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 250 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Stato alla consegna | preassemblato |
Descrizione
Insieme al set testata rinvio 8 40 (0.0.702.96), i cuscinetti a una fila di sfere a gola profonda inseriti a pressione snelliscono l’estetica della struttura sul lato di rinvio.
Con il rullo di rinvio vengono forniti un ingresso e un’uscita per il listello di guida per cinghia dentata comprensivi di materiale di fissaggio.
Varianti
Ordinare per
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 40 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 80 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 120 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 160 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 200 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 240 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 320 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 400 mm | |
| Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Total width: 40 mm | |
| Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Total width: 80 mm |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
23170210
eCl@ss 8.0
23170210
eCl@ss 11.0
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
84313900
Rullo di rinvio
Variante scelta

Rullo di rinvio per nastro trasportatore a cinghia dentata 8 40-40
0.0.709.29
0.0.709.29