Unità lineare KLE


Variante scelta
Unità lineare KLE 5 40x40 (0.0.710.86)
Unità lineare KLE 5 40x40
0.0.710.86
Visualizza tutto
configurazione
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.710.86
SerieSerie 5
AntistaticoNo
Momento d’inerzia, x-asseIx = 7.3 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 11.01 cm4
Carico di esercizio massimoFx max = 150 N
Forza massima in direzione yFy max = 250 N
Forza massima in direzione zFz max = 200 N
Pesom = 1.289 kg
Pesom = 1.999 kg/m
Peso per lunghezza del mezzo di azionamento (cinghia dentata, catena)mlz = 0.064 kg/m
Rendimento. = 1
Unita di consegna1 set
Velocità max.Vmax. = 5 m/s
Ripetibilità. = 0,1 mm
Corsa max.Hmax. = 2800 mm
Coppia motrice max.. = 2.2 Nm
Momento massimo intorno all’asse xMx max = 4 Nm
Momento massimo intorno all’asse yMy max = 8 Nm
Momento massimo intorno all’asse zMz max = 15 Nm
Corsah = 90 mm/giro

Descrizione

Nella compatta unità lineare KLE 5 40x40 LR, i rulli scorrono nel profilato coperti dalla cinghia dentata. L’asse lineare viene fornito pronto per il montaggio con rinvii per cinghia dentata premontati.
La tensione della cinghia dentata e il gioco della slitta si regolano senza difficoltà. La cinghia dentata AT3 assicura uno scorrimento silenzioso.
Motore e riduttore vengono collegati con un set di azionamento KLE 5 40x40. L’azionamento a cinghia dentata è predisposto anche per il funzionamento parallelo di due unità lineari KLE 5 40x40 LR mediante un tubolare D16x1,5 in acciaio (0.0.664.14) utilizzato come albero di sincronizzazione. 
Questo viene rivestito in modo sicuro con il set di copertura per albero di sincronizzazione KLE 5 40x40 (0.0.717.72) e con il profilato canalina U 40x40 E comprensivo di coperchio.

Istruzioni di montaggio

La tensione della cinghia dentata viene impostata con due viti in corrispondenza del rinvio dell’unità lineare KLE 5 40x40 LR. Esse modificano la posizione del rullo di rinvio in modo elastico. La tensione della cinghia dentata è impostata in modo ottimale quando le teste delle viti terminano a filo della superficie dell’involucro.
Nonostante le dimensioni compatte, la regolazione del gioco dei quattro rulli D6 è alquanto semplice. Due bulloni eccentrici sono pretensionati mediante molle. Durante il montaggio della slitta, tramite l’allentamento delle tre viti di bloccaggio i rulli vengono posizionati senza gioco su entrambi gli alberi nel profilato.

Varianti

Ordinare per

Serie:  5lunghezza corsa:  1 ... 2800Tipo di guida:  Albero D6Larghezza cinghia dentata:  16 mm
Serie:  6lunghezza corsa:  1 ... 5750Tipo di guida:  Albero D10Larghezza cinghia dentata:  25 mm
Serie:  8lunghezza corsa:  1 ... 5600Tipo di guida:  Albero D14Larghezza cinghia dentata:  34 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Codice tariffa doganale
84879090