Profilato a parete
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.196.42 |
|---|---|
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 2.03 cm2 |
| Peso | m = 0.55 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 3000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
Descrizione
L’involucro consente l’alloggiamento e il fissaggio di schede a circuito stampato di diverse dimensioni fino ad una larghezza di 100 mm.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Dimension X: 40 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Dimension X: 40 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Dimension X: 80 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Dimension X: 80 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Dimension X: 120 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Dimension X: 120 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Dimension X: 160 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Dimension X: 160 mm |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400790
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042990
Profilato a parete
* Indicazione obbligatoria