Squadre, alluminio e acciaio


Variante scelta
Squadra 8 160x160 acciaio M12, alluminio brillante simile a RAL 9006 (0.0.475.20)
Squadra 8 160x160 acciaio M12, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.475.20
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.475.20
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 2.2 kg
Unita di consegna1 pezzo
MaterialeGGG
Colorealluminio brillante simile a RAL 9006

Descrizione

La squadra 8 160x160 acciaio M12 è progettata appositamente per l’avvitamento mediante connettori 8 M12. L’utilizzo di un bullone M12 nelle scanalature dei profilati 8 consente un collegamento particolarmente resistente dei profilati. In alternativa, la squadra 8 acciaio M12 può essere avvitata anche mediante viti e tasselli scorrevoli 8 acciaio M8.

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  6Außenmaß:  120x120Material:  Aluminiumdruckguss (GD-Al)Breite:  30 mmNuttyp:  6 mm
Baureihe:  8Außenmaß:  160x160Material:  Aluminiumdruckguss (GD-Al)Breite:  80 mmNuttyp:  8 mm
Baureihe:  8Außenmaß:  160x160Material:  Gusseisen (GGG)Breite:  80 mmNuttyp:  8 mm
Baureihe:  8Außenmaß:  160x160Material:  Aluminiumdruckguss (GD-Al)Breite:  40 mmNuttyp:  8 mm
Baureihe:  8Außenmaß:  160x160Material:  Gusseisen (GGG)Breite:  80 mmNuttyp:  8 mm
Baureihe:  10Außenmaß:  200x200Material:  Aluminiumdruckguss (GD-Al)Breite:  50 mmNuttyp:  10 mm
Baureihe:  12Außenmaß:  240x240Material:  Aluminiumdruckguss (GD-Al)Breite:  120 mmNuttyp:  12 mm

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73259910