Cinghia dentata


Variante scelta
Cinghia dentata R34 AT10 PAR, antracite (0.0.605.03)
Cinghia dentata R34 AT10 PAR, antracite
0.0.605.03
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.605.03
AntistaticoNo
Pesom = 200 g/m
Unita di consegnaLungh. max. 50 m
Coloreantracite

Descrizione

Unità lineari complete con corse (H) variabili, trasmissione e rinvio a cinghia dentata, profilato di alloggiamento con guida a rulli integrata su alberi di guida temprati, preimpostati in assenza di gioco. Cinghia dentata all’interno di scanalature di guida come guarnizione di tenuta a labirinto, tenditore per cinghia dentata integrato nel rinvio, pulegge con cuscinetti volventi.
Slitte di guida quadruple con cuscinetti a rulli, contatto rulli lubrificato ad olio (lubrificazione ogni 6 mesi o dopo 2.500 km).
Le unità lineari KLE si contraddistinguono per l’elevata precisione e per i movimenti lineari a bassa oscillazione.

Varianti

Ordinare per

Timing Belt width:  10 mmRiemenprofil:  T5Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 50000Colour:  Black Black
Timing Belt width:  10 mmRiemenprofil:  T5Delivery unit:  RollLength:  50000 Colour:  Black Black
Timing Belt width:  25 mmRiemenprofil:  T10Delivery unit:  Cut-offLength:  100 ... 50000Colour:  Black Black
Timing Belt width:  25 mmRiemenprofil:  T10Delivery unit:  RollLength:  50000 Colour:  Black Black
Timing Belt width:  50 mmRiemenprofil:  T10Delivery unit:  Cut-offLength:  100 ... 50000Colour:  Black Black
Timing Belt width:  50 mmRiemenprofil:  T10Delivery unit:  RollLength:  50000 Colour:  Black Black
Timing Belt width:  16 mmRiemenprofil:  AT3Delivery unit:  Cut-offLength:  200 ... 50000Colour:  Anthracite Anthracite
Timing Belt width:  16 mmRiemenprofil:  AT3Delivery unit:  RollLength:  50000 Colour:  Anthracite Anthracite
Timing Belt width:  25 mmRiemenprofil:  AT5Delivery unit:  Cut-offLength:  0 ... 50000Colour:  Anthracite Anthracite
Timing Belt width:  25 mmRiemenprofil:  AT5Delivery unit:  RollLength:  50000 Colour:  Anthracite Anthracite
Timing Belt width:  34 mmRiemenprofil:  AT10Delivery unit:  Cut-offLength:  0 ... 50000Colour:  Anthracite Anthracite
Timing Belt width:  34 mmRiemenprofil:  AT10Delivery unit:  RollLength:  50000 Colour:  Anthracite Anthracite

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23170205
eCl@ss 11.0
23170205
eCl@ss 4.0
23170205
eCl@ss 4.1
23170205
eCl@ss 5.0
23170205
eCl@ss 5.1
23170205
eCl@ss 6.0.1
23170205
eCl@ss 7.1
23170205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
39269097