Adattatore D30
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.642.62 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Qualità | grigio simile a RAL 7042 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 2,5 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | PA-GF |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Diametro interno: 28,6 | Lunghezza: 37 mm | |
Diametro interno: 28,6 | Lunghezza: 25 mm | |
Diametro interno: 28 | Lunghezza: 37 mm | |
Diametro interno: 28 | Lunghezza: 25 mm |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
39269097
Adattatore D30
Su richiesta