Dati tecnici
Proprietà
| Serie | Serie D30 |
|---|---|
| Antistatico | si |
| Peso | m = 222 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Materiale | alluminio |
Descrizione
L’attrezzo di montaggio copre l’asse della flangia cuscinetto. Utilizzando un martello, quindi, può essere montato in un tubolare D30x1,8 KU (0.0.675.01) in plastica o in un tubolare D30 (0.0.628.52) in alluminio. Per proteggere gli assi su entrambi i lati, il set contiene due boccole in alluminio.
Istruzioni di montaggio
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21019190
UNSPSC 7.0
31271601
UNSPSC 9.0
31271601
UNSPSC 26.0
31271601
eCl@ss 4.0
21043074
eCl@ss 4.1
21043074
eCl@ss 5.0
21043090
eCl@ss 5.1
21043090
eCl@ss 6.0.1
21019090
eCl@ss 7.1
21019190
eCl@ss 11.0
21045190
Codice tariffa doganale
76169990