Dati tecnici
Materiale incluso
Azionamento a cinghia dentata Al, naturale
Albero cavo ⌀12 H7, acciaio, inox
Raggio effettivo 18,3 mm
Mmax = 3 Nm
Lunghezza della cinghia dentata all’interno del relativo rinvio: 137 mm
Vite a testa tonda ISO 7380-M8x18, acciaio, zincato
Coprigiunto di arresto, acciaio, inox
2 Viti a testa cilindrica DIN 7984-M4x6, acciaio, zincato
Istruzioni di montaggio
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.654.21 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 442,5 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23170210
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
84879090