Protezione antiritorno


Variante scelta
Protezione antiritorno D2,8-25 (0.0.666.67)
Protezione antiritorno D2,8-25
0.0.666.67
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Protezione antiritorno, PA, grigio
Asse, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.666.67
SerieSerie D30
AntistaticoNo
Pesom = 14 g
Unita di consegna1 set
Capacità di carico max.F = 250 N

Descrizione

Maggiore sicurezza durante la movimentazione! La protezione antiritorno D2,8-25 fa in modo che cassette e merci possano scorrere sulla rulliera in acciaio D30 solo in una direzione. In questo modo, durante la corsa dei convogli, il carico non scivola dal carrello a causa della forza centrifuga.
La protezione impedisce inoltre che i contenitori vengano accidentalmente spinti fuori durante la movimentazione manuale delle cassette dalla parte anteriore. Le protezioni antiritorno rappresentano un’ottima integrazione per tutte le rulliere di alimentazione e nei carrelli di trasporto.
Maggiore sicurezza durante la movimentazione! La protezione antiritorno D2,8-25 fa in modo che cassette e merci possano scorrere sulla rulliera in acciaio D30 solo in una direzione. In questo modo, durante la corsa dei convogli, il carico non scivola dal carrello a causa della forza centrifuga.
La protezione impedisce inoltre che i contenitori vengano accidentalmente spinti fuori durante la movimentazione manuale delle cassette dalla parte anteriore. Le protezioni antiritorno rappresentano un’ottima integrazione per tutte le rulliere di alimentazione e nei carrelli di trasporto.

Istruzioni di montaggio

Per prima cosa rimuovere un rullo dalla posizione desiderata (1.), quindi montare in tale posizione una protezione antiritorno con il suo asse (2.). Posizionare l’asse del rullo rimosso tra la protezione antiritorno e il rullo successivo (3.).

Varianti

Ordinare per

Roller Conveyor:  St D30
Roller Conveyor:  Al 6 40x40 E

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
39269097