Dati tecnici
Materiale incluso
Base di sostegno, alluminio, anodizzato naturale
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, acciaio, zincati
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x20, acciaio, zincate
2 Dadi esagonali DIN 934-M8, acciaio, zincati
4 Rondelle ISO 7089 - 8 - 200 HV, zincate
1 Vite a testa tonda ISO 7380-M8x45, acciaio, zincata
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.486.17 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 795 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Codice tariffa doganale
76169990