Fissaggio a terra del profilato colonna di installazione


Variante scelta
Fissaggio a terra del profilato colonna di installazione (0.0.663.44)
Fissaggio a terra del profilato colonna di installazione
0.0.663.44
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Flangia a pavimento 250x250, acciaio, alluminio brillante simile a RAL 9006
2 Tappi di tenuta
Materiale di fissaggio
Istruzioni per l’uso e il montaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.663.44
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 3,3 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

La robusta piastra di base garantisce un posizionamento sicuro dei profilati di installazione item. Il piede viene ancorato al pavimento dell’officina tramite quattro fori.
Le piastre di fissaggio si montano direttamente nei profilati di installazione mediante quattro viti. All’occorrenza, per chiudere ermeticamente le condotte dell’aria compressa integrate è possibile utilizzare i due tappi di tenuta in dotazione.

Varianti

Ordinare per

Design:  Installation Column Profile 8 160x160
Design:  Installation Profile 8 160x80

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Codice tariffa doganale
73269098