Bracciale ESD DK10

0.0.631.69


Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Fibra tessile, elastica, antiallergenica, nera
con connettore a pulsante DK10

Proprietà

SeriePostazioni di lavoro
Antistaticosi
Pesom = 11 g
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

Poiché ciascuno di noi trasporta e trasmette una carica elettrostatica, dobbiamo anche noi essere coinvolti nel programma di protezione dalle ESD. Il bracciale ESD in nylon rappresenta un’efficace protezione contro le cariche elettrostatiche.
Provvisto di automatico, esso si allaccia al box di messa a terra ESD o alla spina di messa a terra ESD tramite lo speciale cavo di collegamento.
Impedenza: 1 MΩ

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
59119091