Dati tecnici
Materiale incluso
Fascetta, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 6 acciaio M6, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x12, acciaio, zincato
Vite a testa tonda autoforante, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.677.94 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 60 g |
Unita di consegna | 1 set |
Momento torcente | M = 5 Nm |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Kształt konstrukcji: obustronny | Typ rowka: 6 mm | Długość krawędzi X: 77.5 | |
Kształt konstrukcji: obustronny | Typ rowka: 8 mm | Długość krawędzi X: 77.5 | |
Kształt konstrukcji: jednostronny | Typ rowka: 6 mm | Długość krawędzi X: 56.5 | |
Kształt konstrukcji: jednostronny | Typ rowka: 8 mm | Długość krawędzi X: 56.5 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024200