Barra spazzolante D30
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.654.66 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Qualità | nero simile a RAL 9005 |
ESD | Antistatico = si |
Peso spec. lunghezza | m = 147 g/m |
Unita di consegna | 1 pezzo da 500 mm |
Materiale | PVC, ESD |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 500 | Farbe: grau | Material: Kunststoff (PVC) | Bürstenausrichtung: Oben | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 500 | Farbe: grau | Material: Kunststoff (PVC) | Bürstenausrichtung: Oben | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 500 | Farbe: schwarz | Material: Kunststoff (PVC_ESD) | Bürstenausrichtung: Oben | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 500 | Farbe: schwarz | Material: Kunststoff (PVC_ESD) | Bürstenausrichtung: Oben | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 500 | Farbe: schwarz | Material: Kunststoff (PVC_ESD) | Bürstenausrichtung: Seitlich |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Codice tariffa doganale
96035000
Barra spazzolante D30
Su richiesta