Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.655.36 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Qualità | grigio simile a RAL 7042 |
ESD | Antistatico = No |
Peso spec. lunghezza | m = 143 g/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 500m m |
Materiale | PVC |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 500 | Colore: grigio | Materiale: Plastica (PVC) | Bürstenausrichtung: In alto | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 500 | Colore: grigio | Materiale: Plastica (PVC) | Bürstenausrichtung: In alto | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 500 | Colore: nero | Materiale: Plastica (PVC_ESD) | Bürstenausrichtung: In alto | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 500 | Colore: nero | Materiale: Plastica (PVC_ESD) | Bürstenausrichtung: In alto | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 500 | Colore: nero | Materiale: Plastica (PVC_ESD) | Bürstenausrichtung: Lateralmente |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
UNSPSC 7.0
31141502
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Codice tariffa doganale
96035000