Calotta per fori
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.478.99 |
---|---|
Serie | serie 6 |
Qualità | grigio simile a RAL 7042 |
ESD | Antistatico = No |
Peso/100 | m = 14 g/100 |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | PA |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Serie: 5 | Diametro: ø 8 mm | Esecuzione: piano | Colore: nero | Spessore: 2 | |
Serie: 5 | Diametro: ø 8 mm | Esecuzione: piano | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | Spessore: 2 | |
Serie: 6 | Diametro: ø 10 mm | Esecuzione: piano | Colore: nero | Spessore: 2 | |
Serie: 6 | Diametro: ø 10 mm | Esecuzione: piano | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | Spessore: 2 | |
Serie: 6 | Diametro: ø 10 mm | Esecuzione: inclinato | Colore: nero | Spessore: 1.5 | |
Serie: 6 | Diametro: ø 10 mm | Esecuzione: inclinato | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | Spessore: 1.5 | |
Serie: 6 | Diametro: ø 15 mm | Esecuzione: piano | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | Spessore: 2 | |
Serie: 8 | Diametro: ø 13 mm | Esecuzione: piano | Colore: nero | Spessore: 2 | |
Serie: 8 | Diametro: ø 13 mm | Esecuzione: piano | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | Spessore: 2 | |
Serie: 8 | Diametro: ø 13 mm | Esecuzione: inclinato | Colore: nero | Spessore: 2 | |
Serie: 8 | Diametro: ø 13 mm | Esecuzione: inclinato | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | Spessore: 2 | |
Serie: 8 | Diametro: ø 13 mm | Esecuzione: tondo | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | Spessore: 2 | |
Serie: 8 | Diametro: ø 20 mm | Esecuzione: piano | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | Spessore: 2 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39235090
Calotta per fori
Su richiesta