Calotta per fori
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.432.06 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | nero |
ESD | Antistatico = No |
Peso/100 | m = 27 g/100 |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | PA |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Line: 5 | Diameter: ø 8 mm | Design: Flat | Colour: Black | Thickness: 2 | |
Line: 5 | Diameter: ø 8 mm | Design: Flat | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Thickness: 2 | |
Line: 6 | Diameter: ø 10 mm | Design: Flat | Colour: Black | Thickness: 2 | |
Line: 6 | Diameter: ø 10 mm | Design: Flat | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Thickness: 2 | |
Line: 6 | Diameter: ø 10 mm | Design: Angled | Colour: Black | Thickness: 1.5 | |
Line: 6 | Diameter: ø 10 mm | Design: Angled | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Thickness: 1.5 | |
Line: 6 | Diameter: ø 15 mm | Design: Flat | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Thickness: 2 | |
Line: 8 | Diameter: ø 13 mm | Design: Flat | Colour: Black | Thickness: 2 | |
Line: 8 | Diameter: ø 13 mm | Design: Flat | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Thickness: 2 | |
Line: 8 | Diameter: ø 13 mm | Design: Angled | Colour: Black | Thickness: 2 | |
Line: 8 | Diameter: ø 13 mm | Design: Angled | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Thickness: 2 | |
Line: 8 | Diameter: ø 13 mm | Design: Rounded | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Thickness: 2 | |
Line: 8 | Diameter: ø 20 mm | Design: Flat | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Thickness: 2 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39235090
Calotta per fori
Su richiesta