Dati tecnici
Materiale incluso
Calotta, GD-Zn, alluminio brillante
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M5x14, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.674.71 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 24 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Grazie alla sua speciale forma, il profilato 8 80x16 è l’ideale per realizzare guide o elementi di guida. Poiché è utilizzato anche come copertura piatta e semplice protezione antiurto, è spesso esposto a forti colpi. La calotta 8 80x16 Zn si avvitata in maniera dinamica nei canali di avvitatura del profilato con l’ausilio delle viti in dotazione, per resistere a urti e vibrazioni nel tempo.
Per le applicazioni leggere è disponibile la calotta 8 80x16 in plastica grigia o nera (0.0.627.25 e 0.0.265.98). La variante in plastica deve essere calettata sul profilato con l’ausilio di un martello.
Varianti
Ordinare per
| Kontur: | Wymiar X: 40 mm | Wymiar Y: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: k. czarny | |
| Kontur: | Wymiar X: 40 mm | Wymiar Y: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: białe aluminium | |
| Kontur: | Wymiar X: 80 mm | Wymiar Y: 16 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy aluminium (GD-Al) | Kolor: białe aluminium | |
| Kontur: | Wymiar X: 80 mm | Wymiar Y: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: k. czarny | |
| Kontur: | Wymiar X: 80 mm | Wymiar Y: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: białe aluminium | |
| Kontur: | Wymiar X: 80 mm | Wymiar Y: 80 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: k. czarny | |
| Kontur: | Wymiar X: 80 mm | Wymiar Y: 80 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: białe aluminium |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
79070000


k. czarny
białe aluminium