Set calotta binario-C


Variante scelta
Set calotte 5/profilato 5 per Binario-C, nero (0.0.460.38)
Set calotte 5/profilato 5 per Binario-C, nero
0.0.460.38
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Calotta/profilato per binario-C destra
Calotta/profilato per binario-C sinistra

Proprietà

Nr. articolo0.0.460.38
SerieSerie 5
AntistaticoNo
Pesom = 2 g
Unita di consegna1 set
MaterialePA-GF
Colorenero

Varianti

Ordinare per

Serie:  5Tipo de guía:  Calibrado D6Tipo de perfil:  Perfil carril
Serie:  5Tipo de guía:  Calibrado D6Tipo de perfil:  Perfil carro
Serie:  6Tipo de guía:  Calibrado D10Tipo de perfil:  Perfil carril
Serie:  6Tipo de guía:  Calibrado D10Tipo de perfil:  Perfil carro
Serie:  8Tipo de guía:  Calibrado D14Tipo de perfil:  Perfil carril
Serie:  8Tipo de guía:  Calibrado D14Tipo de perfil:  Perfil carro

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050703
eCl@ss 11.0
23050703
eCl@ss 6.0.1
23300202
eCl@ss 7.1
23050703
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
39269097