Set calotta binario-C
Dati tecnici
Materiale incluso
Calotta/profilato per slitte, binario-C, destra
Calotta/profilato per slitte, binario-C, sinistra
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.462.39 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 11 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Materiale | PA-GF |
| Colore | nero |
Varianti
Ordinare per
| Serie: 5 | Tipo de guía: Calibrado D6 | Tipo de perfil: Perfil carril | |
| Serie: 5 | Tipo de guía: Calibrado D6 | Tipo de perfil: Perfil carro | |
| Serie: 6 | Tipo de guía: Calibrado D10 | Tipo de perfil: Perfil carril | |
| Serie: 6 | Tipo de guía: Calibrado D10 | Tipo de perfil: Perfil carro | |
| Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D14 | Tipo de perfil: Perfil carril | |
| Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D14 | Tipo de perfil: Perfil carro |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
39269097