Contrappeso per porta a scorrimento verticale 60x40 acciaio
20 3.000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
Acciaio in barre DIN 1017-60x40, lucido
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.487.59 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso spec. lunghezza | m = 18,84 kg/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 3000 mm |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
72155011
Contrappeso per porta a scorrimento verticale 60x40 acciaio
20 3.000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria