item
Controller C 1-05

Controller C 1-05

0.0.668.63


Questo prodotto non è più disponibile.

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo 0.0.668.63
ESD Antistatico = No
Peso m = 2,63 kg
Grado di protezione IP 20
Potenza di uscita (nominale) [KVA] . = 1 KVA
Potenza di uscita max. (per 5 s) [KVA] . = 2 KVA
Interfacce USB 2.0, Ethernet, RS232/RS485, Can-Bus (CANopen DSP 402)
Tensione di comando . = 24 VDC (+-20 %) [0,65 A]
Tensione di alimentazione . = 1 x 100 ... 230 VAC (+- 10%) , 50 ... 60 Hz
Tensione del circuito intermedio UZK = 360 ... 380 V / 310 ... 320 V (con / senza Power Factor Control) V
Unita di consegna 1 pezzo

Descrizione

I controller C 1 item sono servoregolatori modulari, programmabili, progettati per il funzionamento monofase. I modelli C 1-02 e C 1-05 si differenziano per la potenza di uscita.
Le interfacce USB, Ethernet, RS-232 e CANopen fanno parte della dotazione di serie. Tutti i comuni sistemi a bus di campo possono essere ampliati con moduli di interfaccia aggiuntivi. Così, l’integrazione successiva di EtherCAT, PROFIBUS e PROFINET non pone difficoltà. Il modulo di sicurezza STO (Safe Torque Off) migliora la sicurezza mettendo il motore in stand-by in assenza di momento torcente.
Per garantire la massima precisione dei movimenti nel tempo, il controller dispone di interfacce encoder integrate per resolver ed encoder assoluti.
I profili di marcia possono essere salvati direttamente nel controller. Durante lo svolgimento del programma possono essere elaborati anche i segnali degli interruttori avvio/arresto, dei sensori ecc. A tale scopo sono disponibili porte per ingressi e uscite programmabili liberamente. La configurazione e la programmazione hanno luogo con l’ausilio dell’intuitivo programma item MotionSoft®.
I controller item sono certificati CE e UL.
Nota: per evitare interferenze durante l’elaborazione dei segnali, utilizzare il morsetto di schermatura D14 (0.0.668.19).
Caution!
The C-Series controller should be secured by a USB-isolating device if connected with a laptop computer. There could be a potential difference between both devices, caused by the suppression capacitor inside the laptop power supply. The current flow can damage the controllers USB port.
You can ignore this precaution if the laptop is used in battery mode without being connected to a power supply.

Downloads

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27023290
UNSPSC 7.0
26111515
eCl@ss 11.0
27023290
eCl@ss 4.0
27240102
eCl@ss 4.1
27240102
eCl@ss 5.0
27023201
eCl@ss 5.1
27023201
UNSPSC 9.0
26111515
eCl@ss 6.0.1
27023290
eCl@ss 7.1
27023290
Codice tariffa doganale
85044085