Set di collegamento angolare 8 40x20
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Connettori angolari GD-Al, alluminio brillante RAL 9006
8 Viti a testa cilindrica M4x20, autofilettanti, acciaio, zincato
2 Calotte, PA-GF, grigie
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.662.61 |
---|---|
Serie | Postazioni di lavoro |
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 81 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
ad angolo: 180° | |
ad angolo: 0° |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
83024900
Set di collegamento angolare 8 40x20
Su richiesta