Set di collegamento angolare 8 40x20


Variante scelta
Set di collegamento angolare del profilato di intelaiatura 8 40x20 (0.0.618.61)
Set di collegamento angolare del profilato di intelaiatura 8 40x20
0.0.618.61
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Connettore angolare GD-Zn, alluminio brillante RAL 9006
4 Viti a testa cilindrica M4x20, autofilettanti, acciaio, zincato
1 Calotta di copertura, PA-GF, grigio

Proprietà

Nr. articolo0.0.618.61
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 54 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Per la predisposizione del materiale, nella postazione di lavoro e nei carrelli di trasporto sono necessari piani a scomparti e scaffali. I portapezzi racchiusi all'interno di un'intelaiatura vengono posizionati su dispositivi di trasferimento per proteggere la merce trasportata.
Il profilato di intelaiatura 8 40x20 consente di ottenere una recinzione e un fissaggio stabili dell'elemento piano, che può essere realizzato in plastica o lamiera (fino ad uno spessore di 4 mm). Connettori angolari adeguati assumono la forma del profilato di intelaiatura consentendo un semplice taglio ad angolo retto del piano. Dopo la chiusura dell'intelaiatura il piano viene fissato saldamente all'intelaiatura mediante una guarnizione di tenuta.
Suggerimenti per il montaggio: per una maggiore semplicità di inserimento si consiglia di inumidire la guarnizione di tenuta con acqua saponata.

Varianti

Ordinare per

Angular position:  180°
Angular position: 

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
83024200