Puleggia motrice
Variante scelta

Puleggia motrice per nastro trasportatore a cinghia dentata 8 40 I -80
0.0.731.54
0.0.731.54
Questo prodotto sarà presto disponibile.
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Puleggia motrice T5 I, acciaio
2 Cuscinetti a sfere oscillanti DIN 630
1 Ingresso/uscita del listello di guida per cinghia dentata 8 40-80, POM ESD
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio 2xM6-36, zincato
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x14, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.731.54 |
|---|---|
| Momento | M = 4 Nm |
| Serie | Tecnica di trasporto |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 1,28 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
| Stato alla consegna | parzialmente premontato |
Descrizione
La puleggia presenta un albero di trasmissione per il collegamento del pignone per catena nel set di fissaggio per motore dell’azionamento indiretto. Tramite un foro a sacco sull’altro lato è possibile fissare il set di sincronizzazione 8 40 (0.0.703.07).
Insieme alla puleggia motrice vengono forniti un ingresso e un’uscita per il listello di guida per cinghia dentata.
Varianti
Ordinare per
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 40 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 80 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 120 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 160 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 200 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 240 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 320 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 400 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 40 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 80 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 120 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 160 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 200 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 240 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 320 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 400 mm | |
| Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 40 mm | |
| Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 80 mm | |
| Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 40 mm | |
| Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 80 mm |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
23170210
eCl@ss 8.0
23170210
eCl@ss 11.0
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
84313900
Puleggia motrice
Variante scelta

Puleggia motrice per nastro trasportatore a cinghia dentata 8 40 I -80
0.0.731.54
0.0.731.54
Questo prodotto sarà presto disponibile.