item
Set di azionamento

Set di azionamento


Visualizzare tutte le 37 varianti
Su richiesta

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Campana copri-giunto GSF 8, Al
Piastra di adattamento GSF 8, per riduttori AP/WP 40, Al
Semi-giunto D30/D10, per riduttori AP/WP 40, Al
Semi-giunto mozzo a espansione D30/D12, acciaio e alluminio
Corona dentata per giunti D30, PU, blu
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M3x10, acciaio, zincato
4 Viti a testa cilindrica DIN 7984-M4x45, acciaio, zincato
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M4x12, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M5x14, acciaio, zincato
Calotta D30F, PA, grigio
Coppia di serraggio vite mozzo a espansione 2,8 Nm
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 2 Nm

Proprietà

Nr. articolo 0.0.673.30
ESD Antistatico = No
Peso m = 411 g
Momento massimo ammesso del giunto – lato entrata Mmax = 3 Nm
Rendimento . = 1
Unita di consegna 1 set

Descrizione

Questo set di azionamento è ottimizzato per l’unità lineare GSF.
Il giunto mozzo a espansione viene fornito pronto per il montaggio insieme alla campana e può essere montato direttamente sull’unità lineare. Sul lato di trasmissione il giunto è predisposto per il collegamento di un riduttore epicicloidale assiale (AP) o di un riduttore epicicloidale ortogonale (WP).

Varianti

Ordinare per

Serie:  8 Compatibilità:  GSF Tipo di azionamento:  Universal Direzione uscita:  Assiale Giunto:  D30
Serie:  8 Compatibilità:  GSF Tipo di azionamento:  Riduttore AP/WP 40 Direzione uscita:  Assiale Giunto:  D30
Serie:  8 Compatibilità:  GSF Tipo di azionamento:  Motore NEMA 24 Direzione uscita:  Assiale Giunto:  D30
Serie:  5 Compatibilità:  Mozzo espandibile D12 Tipo di azionamento:  Universal Direzione uscita:  Assiale Giunto:  D30
Serie:  5 Compatibilità:  Mozzo espandibile D12 Tipo di azionamento:  Riduttore AP/WP 40 Direzione uscita:  Assiale Giunto:  D30
Serie:  5 Compatibilità:  Mozzo espandibile D12 Tipo di azionamento:  Motore NEMA 24 Direzione uscita:  Assiale Giunto:  D30
Serie:  8 Compatibilità:  Mozzo espandibile D15 Tipo di azionamento:  Universal Direzione uscita:  Assiale Giunto:  D40
Serie:  8 Compatibilità:  Mozzo espandibile D15 Tipo di azionamento:  Riduttore AP/WP 60 Direzione uscita:  Assiale Giunto:  D40
Serie:  8 Compatibilità:  Mozzo espandibile D34 Tipo di azionamento:  Universal Direzione uscita:  Assiale Giunto:  D55
Serie:  8 Compatibilità:  Mozzo espandibile D34 Tipo di azionamento:  Universal Direzione uscita:  Assiale Giunto:  D80
Serie:  8 Compatibilità:  Mozzo espandibile D34 Tipo di azionamento:  Riduttore AP/WP 60 Direzione uscita:  Assiale Giunto:  D55
Serie:  8 Compatibilità:  Mozzo espandibile D34 Tipo di azionamento:  Riduttore AP/WP 80 Direzione uscita:  Assiale Giunto:  D55
Serie:  8 Compatibilità:  Mozzo espandibile D34 Tipo di azionamento:  Riduttore AP/WP 80 Direzione uscita:  Assiale Giunto:  D80
Serie:  5 Compatibilità:  KLE Tipo di azionamento:  Universal Direzione uscita:  Assiale Giunto:  D30
Serie:  5 Compatibilità:  KLE Tipo di azionamento:  Riduttore AP/WP 40 Direzione uscita:  Assiale Giunto:  D30
Serie:  5 Compatibilità:  KLE Tipo di azionamento:  Motore NEMA 24 Direzione uscita:  Assiale Giunto:  D30
Serie:  6 Compatibilità:  KLE Tipo di azionamento:  Universal Direzione uscita:  Assiale Giunto:  D40
Serie:  6 Compatibilità:  KLE Tipo di azionamento:  Riduttore AP/WP 40 Direzione uscita:  Assiale Giunto:  D40
Serie:  6 Compatibilità:  KLE Tipo di azionamento:  Riduttore AP/WP 60 Direzione uscita:  Assiale Giunto:  D40
Serie:  8 Compatibilità:  KLE Tipo di azionamento:  Universal Direzione uscita:  Assiale Giunto:  D55
Serie:  8 Compatibilità:  KLE Tipo di azionamento:  Riduttore AP/WP 60 Direzione uscita:  Assiale Giunto:  D55
Serie:  8 Compatibilità:  KLE Tipo di azionamento:  Riduttore AP/WP 80 Direzione uscita:  Assiale Giunto:  D55
Serie:  8 Compatibilità:  KRF Tipo di azionamento:  Universal Direzione uscita:  Assiale Giunto:  D50
Serie:  8 Compatibilità:  KRF Tipo di azionamento:  Riduttore AP/WP 60 Direzione uscita:  Assiale Giunto:  D50
Serie:  8 Compatibilità:  KRF Tipo di azionamento:  Riduttore AP/WP 80 Direzione uscita:  Assiale Giunto:  D50
Serie:  6 Compatibilità:  Azionamento con vite a ricircolo di sfere Tipo di azionamento:  Universal Direzione uscita:  Assiale Giunto:  D30
Serie:  6 Compatibilità:  Azionamento con vite a ricircolo di sfere Tipo di azionamento:  Motore NEMA 24 Direzione uscita:  Assiale Giunto:  D30
Serie:  6 Compatibilità:  Azionamento con vite a ricircolo di sfere Tipo di azionamento:  Motore SE 40 Direzione uscita:  Assiale Giunto:  D30
Serie:  6 Compatibilità:  Azionamento con vite a ricircolo di sfere Tipo di azionamento:  Motore SE 60 Direzione uscita:  Assiale Giunto:  D30
Serie:  8 Compatibilità:  Azionamento con vite a ricircolo di sfere Tipo di azionamento:  Universal Direzione uscita:  Assiale Giunto:  D40
Serie:  8 Compatibilità:  Azionamento con vite a ricircolo di sfere Tipo di azionamento:  Motore SE 60 Direzione uscita:  Assiale Giunto:  D40
Serie:  8 Compatibilità:  Azionamento con vite a ricircolo di sfere Tipo di azionamento:  Motore SE 80 Direzione uscita:  Assiale Giunto:  D40
Serie:  6 Compatibilità:  Azionamento con vite a ricircolo di sfere Tipo di azionamento:  Motore SE 60 Direzione uscita:  Parallelo Giunto:  -
Serie:  6 Compatibilità:  Azionamento con vite a ricircolo di sfere Tipo di azionamento:  Universal Direzione uscita:  Parallelo Giunto:  -
Serie:  8 Compatibilità:  Cremagliera Tipo di azionamento:  Riduttore AP/WP 60 Direzione uscita:  Assiale Giunto:  D55
Serie:  8 Compatibilità:  Cremagliera Tipo di azionamento:  Riduttore AP/WP 80 Direzione uscita:  Assiale Giunto:  D55
Serie:  8 Compatibilità:  Cremagliera Tipo di azionamento:  Universal Direzione uscita:  Assiale Giunto:  D55

Downloads

Dati CAD

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Codice tariffa doganale
84879090