Set di azionamento
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Campana copri-giunto KLE 6 60x60, Al
Piastra di adattamento KLE 6 60x60, per riduttori AP/WP 40, Al
Semi-giunto D40 KLE 6 60x60, Al
Semi-giunto D40/D10, per riduttori AP/WP 40, Al
Corona dentata per giunti D40, PU, verde
Centraggio D40 KLE 6 60x60, acciaio
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M3x10, acciaio, zincato
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M4x12, acciaio, zincato
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M5x14, acciaio, zincato
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M5x65, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, zincata
Calotta D30F, PA, grigio
Coppia di serraggio semi-giunto D40 KLE 6 60x60 Al 14 Nm
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 9,6 Nm
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.673.29 |
---|---|
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 807 g |
Momento massimo ammesso del giunto – lato entrata | Mmax = 12 Nm |
Rendimento | . = 1 |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Seria: 8 | Kompatybilność: GSF | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: GSF | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 40 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: GSF | Rodzaj napędu: Silnik NEMA 24 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 5 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D12 | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 5 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D12 | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 40 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 5 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D12 | Rodzaj napędu: Silnik NEMA 24 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D15 | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D40 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D15 | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 60 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D40 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D34 | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D55 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D34 | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D80 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D34 | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 60 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D55 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D34 | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 80 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D55 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D34 | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 80 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D80 | |
Seria: 5 | Kompatybilność: KLE | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 5 | Kompatybilność: KLE | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 40 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 5 | Kompatybilność: KLE | Rodzaj napędu: Silnik NEMA 24 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 6 | Kompatybilność: KLE | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D40 | |
Seria: 6 | Kompatybilność: KLE | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 40 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D40 | |
Seria: 6 | Kompatybilność: KLE | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 60 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D40 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: KLE | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D55 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: KLE | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 60 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D55 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: KLE | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 80 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D55 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: KRF | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D50 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: KRF | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 60 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D50 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: KRF | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 80 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D50 | |
Seria: 6 | Kompatybilność: Napęd wrzeciona | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 6 | Kompatybilność: Napęd wrzeciona | Rodzaj napędu: Silnik NEMA 24 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 6 | Kompatybilność: Napęd wrzeciona | Rodzaj napędu: Silnik SE 40 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 6 | Kompatybilność: Napęd wrzeciona | Rodzaj napędu: Silnik SE 60 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Napęd wrzeciona | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D40 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Napęd wrzeciona | Rodzaj napędu: Silnik SE 60 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D40 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Napęd wrzeciona | Rodzaj napędu: Silnik SE 80 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D40 | |
Seria: 6 | Kompatybilność: Napęd wrzeciona | Rodzaj napędu: Silnik SE 60 | Kierunek odbioru napędu: Równolegle | Sprzęgło: - | |
Seria: 6 | Kompatybilność: Napęd wrzeciona | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Równolegle | Sprzęgło: - | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Listwa zębata | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 60 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D55 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Listwa zębata | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 80 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D55 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Listwa zębata | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D55 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Codice tariffa doganale
84879090
Set di azionamento
Su richiesta