Calotte - scanalatura aperta
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
PA-GF, nero
Vite a testa svasata 8 SF M7,1, acciaio, nera
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.624.47 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 9 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Baureihe: 8 | Kontur: Quadratisch | Maß X: 40 mm | Farbe: schwarz | Material: Kunststoff (PA-GF) | |
Baureihe: X | Kontur: Rechteckig | Maß X: 80 mm | Farbe: grau | Material: Kunststoff (PA-GB) |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.1
22041441
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39235090
Calotte - scanalatura aperta
Su richiesta