Calotte - zinco
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.679.72 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | alluminio brillante simile a RAL 9006 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 49 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | GD-Zn |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Profilo: Quadrato | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: nero | |
Profilo: Quadrato | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: alluminio brillante | |
Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 16 mm | Materiale: Pressofusione di alluminio (GD-Al) | Colore: alluminio brillante | |
Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 40 mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: nero | |
Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 40 mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: alluminio brillante | |
Profilo: Quadrato | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: nero | |
Profilo: Quadrato | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: alluminio brillante |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31101508
UNSPSC 9.0
31101508
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
79070000
Calotte - zinco
Su richiesta