Calotte - scanalatura aperta
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.716.35 |
---|---|
Serie | Serie X |
Serie | serie 8 |
Qualità | grigio simile a RAL 7042 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 9 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | PA-GB |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Line: 8 | Shape: Square | Dimension X: 40 mm | Colour: Black | Material: Plastic (PA-GF) | |
Line: X | Shape: Rectangular | Dimension X: 80 mm | Colour: Grey | Material: Plastic (PA-GB) |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39235090
Calotte - scanalatura aperta
Su richiesta