item
Nastro trasportatore con sponda e svasatura – cumulabile

Nastro trasportatore con sponda e svasatura – cumulabile

Su richiesta
configurazione

Dati tecnici

Proprietà

Unita di consegna 1 pezzo

Descrizione

Il nastro trasportatore cumulabile dispone di un sistema di sponde svasato nella zona di ingresso che consente di riunire i colli in modo sicuro. Le staffe di supporto a L permettono di impostare in modo flessibile l’altezza e la larghezza della guida laterale sull’intero percorso di trasporto. La larghezza del nastro, pari a 400 mm, consente di trasportare in modo sicuro anche colli di dimensioni diverse. Inoltre, la sponda del nastro trasportatore può essere dotata di listelli di scorrimento.
Il nastro trasportatore 8 40 D è disponibile in versione cumulabile, non cumulabile e antistatica, in otto larghezze fino a 400 mm e con interassi fino a 6.000 mm. Tutti gli esempi di soluzioni con i nastri trasportatori possono essere adattati senza difficoltà alla propria applicazione.

Note sui nastri trasportatori industriali:
- La scelta del motore utilizzato deve basarsi sulle caratteristiche del processo e della merce trasportata sul nastro.
- Un nastro trasportatore 8 40 D-400 cumulabile può essere azionato con un carico massimo di 50 kg e con un carico parziale di 25 kg/m.

Downloads

Documentazione del progetto

Con quale livello di dettaglio desideri creare la documentazione ora?

Cosa comprende?

Dati CAD