item
Nastro trasportatore con sponda – non cumulabile

Nastro trasportatore con sponda – non cumulabile

Su richiesta
configurazione

Dati tecnici

Proprietà

Unita di consegna 1 pezzo

Descrizione

Questo nastro trasportatore non cumulabile è dotato di una sponda continua. Le staffe di supporto a L permettono di impostare in modo flessibile l’altezza e la larghezza della guida laterale. All’occorrenza, è possibile integrare senza difficoltà listelli di scorrimento.
I nastri trasportatori sono indicati per il trasporto di materiale sfuso e oggetti non intrinsecamente stabili. In combinazione con il sistema di sponde, il nastro trasportatore con larghezza di 320 mm permette di trasportare in modo sicuro colli di diverse dimensioni. Con una lunghezza di 3.000 mm, questa struttura consente di trasportare sul nastro carichi fino a 75 kg.
Il nastro trasportatore 8 40 D è disponibile in versione cumulabile, non cumulabile e antistatica, in otto larghezze fino a 400 mm e con interassi fino a 6.000 mm. Tutti gli esempi di soluzioni con i nastri trasportatori possono essere adattati senza difficoltà alla propria applicazione.  
Note sui nastri trasportatori industriali:
- La scelta del motore utilizzato deve basarsi sulle caratteristiche del processo e della merce trasportata sul nastro.
- Un nastro trasportatore 8 40 D-400 non cumulabile può essere azionato con massimo 100 kg e con un carico parziale di 25 kg/m.

Downloads

Documentazione del progetto

Con quale livello di dettaglio desideri creare la documentazione ora?

Cosa comprende?

Dati CAD