Set di collegamento con taglio angolare
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Spina di tensionamento M8x28,5, acciaio, zincato
Supporto forato, acciaio, zincato
1 Perno filettato M10, acciaio, zincato
1 Tassello scorrevole V 8 acciaio M8, zincato
1 Calotta, PA grigio
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.492.30 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 40 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Série: 8 | Type de connexion: Variable | |
Série: 6 | Type de connexion: Variable | |
Série: 8 | Type de connexion: Poussée variable | |
Série: 6 | Type de connexion: Poussée variable |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024200
Set di collegamento con taglio angolare
Su richiesta