Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.698.05 |
---|---|
Qualità | alluminio brillante simile a RAL 9006 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 1.900 g |
Peso | m = 1,9 kg |
Velocità meccanica max. [1/min] | . = 13000 1/min |
Rigidità torsionale | cg = 2 Nm/arcmin |
Grado di protezione | IP 54 |
Coppia in uscita nominale [Nm] | T2N = 38,72 Nm |
Velocità del motore max. | Mmax = 216,667 1/s |
Rapporto di trasmissione del riduttore | i = 16 |
Rendimento | . = 0,93 |
Durata | Lh = 30000 h |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
2/20 Varianti adatte a “{{formattedLockedParameters}}” | ||||||
Drive output direction: Straight | ||||||
Drive output direction: Angled |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23320105
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
UNSPSC 9.0
31171713
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
eCl@ss 11.0
23320105
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Codice tariffa doganale
84834029